text.skipToContent text.skipToNavigation
コンパクト・ゲージ・バルブ

Swagelok®コンパクト・ゲージ・バルブ

コンパクト・ゲージ・バルブは、軽量かつ設置スペースが小さくてすむため、圧力計の取り付けやメンテナンスを迅速かつ容易に行うことができます。

コンパクト・ゲージ・バルブについて問い合わせる

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用すると、圧力計を遮断してベントすることができます。ステンレス鋼製の Swagelokニードル・バルブ 1シリーズ(パネル・ナットは含まれません)および一体型のステンレス鋼製 Swagelokパージ・バルブ で構成されています。

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブは、チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きの Swagelok 圧力計 用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能です。Swagelokチューブ継手エンド・コネクションも、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減を実現するほか、チューブをしっかりとグリップするため耐振性に優れています。一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減します。バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止しています。316ステンレス鋼製ボディは、耐久性および耐食性に優れています。

仕様

最高使用圧力 27.5 MPa
使用温度範囲 –53~315°C
ボディ材質 316ステンレス鋼
パッキン材質 PEEK
エンド・コネクション・タイプ(サイズ) Swagelokチューブ継手
(1/2 インチ、12 mm)

Swagelokコンパクト・ゲージ・バルブを使用して圧力計の取り付けやメンテナンスを簡素化する方法につきましては、下のボタンからお問い合わせください。

ゲージ・バルブについて問い合わせる

コンパクト・ゲージ・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

A Swagelok pre-engineered subsystem
Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.