Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S1T-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | Ver producto |
| 304-S1T-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Ver producto |
| 304-S1T-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Ver producto |
| 304-S3T-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Ver producto |
| 304-S3T-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Ver producto |
| 304-S3T-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.