カタログ
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Reducers — Straights
Engineered for purity-critical systems, this VCR® straight reducer delivers compact, leak-tight transitions between face seal fitting sizes.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-VCR-6-DF-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 製品を見る |
| SS-4-VCR-6-DM-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 製品を見る |
| SS-8-VCR-6-DF-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal | 製品を見る |
| SS-8-VCR-6-DM-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
