VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs — Plugs
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Caps and Plugs — Plugs
Precision plug for metal gasket face seal fittings delivers leak-tight, high-purity sealing in demanding vacuum and process system applications.
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-VCR-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-BP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-P-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Rotatable Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-SP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Shipping Plug | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
