カタログ
クイック・コネクツ — PTFE製シール式クイック・コネクツ — DESO型ステム
スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。
Quick Connects, QC, QF, QM, and QTM Series
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-QTM2-D-400 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-4PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-4PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-4PMK2 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-4PMK5 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-600 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-6M0 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-8M0K2 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM2-D-8M0K4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM4-D-400 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM4-D-4PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM4-D-600 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8-D-1210 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8-D-12PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8-D-12PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8-D-16PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8-D-16PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8-D-810 | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8-D-8PF | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-QTM8-D-8PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
