Catalogs
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Replacement Ball
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
Ball Valves, General Purpose and Special Application 60 Series
Features: 1/8 to 2 in. and 6 to 25 mm sizes; Stainless steel, carbon steel, brass, and special alloy materials; On-off (2-way) and switching (3-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3M-C1AK-63 | - | - | - | - | - | View Product |
| SS-3BK-62 | - | - | - | - | - | View Product |
| SS-3BK-63 | - | - | - | - | - | View Product |
| SS-3BK-65 | - | - | - | - | - | View Product |
| SS-3BK-67 | - | - | - | - | - | View Product |
| SS-3BK-68 | - | - | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
