text.skipToContent text.skipToNavigation

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 다목적 볼 밸브, AFS 시리즈 — 2-Way 직선형

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 다목적 볼 밸브, AFS 시리즈 — 2-Way 직선형
최대 유량 계수 13.8인, 다목적 AFS 2-Way 볼 밸브는 압축천연가스, 수소 및 기타 대유량과 높은 압력이 필요한 일반산업 애플리케이션에 적합합니다. 작동 토크가 낮으며, 패킹 조정이 필요하지 않고, 압축천연가스(CNG)와 수소에 사용 가능하며 ECE R110, NGV 3.1, NGV 4.6 승인을 받았습니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-AFSF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-AFSF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-AFSF8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-AFSS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-AFSS12-LH 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-AFSS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-AFSS12MM-LH 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-AFSS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-AFSS16MM 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-AFSS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-AFSS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-AFSS8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.