Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Седло для игольчатых клапанов высокого давления Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Запасные части и вспомогательное оборудование — Седло для игольчатых клапанов высокого давления Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Medium and High Pressure Fittings FK and IPT, Tubing Valves and Accessories
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-440C-3A-4-1 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-410-RS-4F | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-445-RS-44F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-645-RS-64F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
