Régulateurs de pression Swagelok®
Les régulateurs de pression industriels sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes fluides. Performants, fiables et constants, les régulateurs de pression Swagelok assurent une exploitation sûre et rentable des systèmes fluides. Avec des experts partout dans le monde et des spécialistes sur le terrain, Swagelok propose à la fois des produits de qualité et un savoir essentiel pour optimiser la pression dans des applications critiques, assurant ainsi la fiabilité des systèmes et une assistance aux professionnels de l’industrie dans le monde entier.
Découvrir le régulateur adapté à vos besoinsLes régulateurs de pression Swagelok garantissent aux professionnels de l’industrie des performances constantes, fiables et durables. Conçus, fabriqués, assemblés et testés selon des normes rigoureuses, les régulateurs Swagelok sont à l’image de la réputation de qualité irréprochable de la marque. Nous proposons une gamme complète de régulateurs capables de contrôler efficacement la pression avec des débits variés et dans des applications diverses, favorisant ainsi la sécurité, la fiabilité et la rentabilité des systèmes fluides.
Notre gamme comprend : des régulateurs pour l’instrumentation analytique (série K) pour contrôler précisément la pression dans le cadre d’essais ; des régulateurs de pression (régulateurs de process et série RHPS) pour les applications industrielles à grande échelle ; des régulateurs haut débit haute pureté (série HF) pour les process propres ; des vapodétendeurs (séries KEV et KSV) pour préparer des échantillons ; des centrales de commutation (série KCM) pour garantir un débit de gaz continu ; des régulateurs pour applications d’inertage utilisés pour sécuriser le stockage de fluides dangereux.
Les professionnels de l’industrie sont souvent confrontés à des problèmes de contrôle de la pression parce qu’un produit a été mal choisi. Nos conseillers possèdent l’expertise technique nécessaire pour vous aider à dimensionner des composants, choisir les bons matériaux, résoudre un problème sur site ou concevoir un système. Vous êtes ainsi assuré(e) de la fiabilité de vos systèmes fluides sous pression. Avec la gamme complète de régulateurs et l’aide des experts de Swagelok, vous pourrez atteindre vos objectifs en toute confiance.
Regulators Categories

Back-Pressure Regulators, Dome-Loaded
Safeguard complex systems' sensitive equipment by controlling varying inlet and upstream pressures despite varying flow demands.

Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded
Precisely control inlet pressure, ensuring consistent process output and performance across various industrial applications.

High-Purity, High-Flow Gas Regulators, HF Series
Design systems more efficiently with manual adjustability, high-flow capacity, and a corrosion-resistant design for dependable gas control.

Pressure-Reducing Regulators, Dome-Loaded
Achieve precise and consistent control over pressure fluctuations, irrespective of variations in flow rate or inlet pressure.

Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded
Maintain process outputs within chemical distribution, DI water, and chemical delivery systems with the right pressure-reducing, spring-loaded regulator.

Pressure-Reducing Regulators, Electrically-Heated
Enhance accuracy and stability with an electrically heated vaporizing pressure-reducing regulator, ideal for vaporizing liquid samples or preheating gas samples.

Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators
Explore cutting-edge vaporizing pressure reducing regulators at Swagelok. Achieve precise pressure control with our diverse product range.

Gas Cylinder Changeover Regulators
Ensure safe and efficient gas supply with our high-quality gas cylinder regulators and changeover regulators. Trust us for reliable gas control solutions!

Tank Blanketing Pressure Regulators
Explore Swagelok's tank blanketing regulator solutions for precise pressure control and reliable gas management in industrial processes.

Spare Parts and Accessories
Maintain regulators and reduce downtime with OEM rebuild kits. Kits include wetted components, lubricant, and instructions.
Catalogues des régulateurs
Quels que soient vos besoins – maintenir la pression aval ou la pression amont à un certain niveau dans un environnement d’analyse ou d’instrumentation (série K), contrôler la pression dans un environnement industriel difficile (série RHPS), dans une application haute pureté avec des débits élevés (série HF) ou dans un système comportant des réservoirs de stockage de fluides dangereux (inertage), nous avons une configuration pour y répondre. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Swagelok® manual HF series high-purity pressure regulators are available as compact inline or modular-surface mount models with flow rates up to 200 std L/min.
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
Swagelok RHPS series deliver precise pressure control in process fluid systems up to 4 in. (101 mm) in a variety of spring-, dome-, and air-loaded pressure regulators.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Как свести к минимуму падение давления
Падение или снижение давления на выходе по мере увеличения расхода на выходе может стать проблемой для всех регуляторов. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как свести к минимуму падение давления в редукторе.

Обзор решений с использованием регуляторов с нагревом (серии KEV)
Узнайте, как надежный регулятор с нагревом Swagelok® серии KEV для аналитических пробоотборных систем реагирует на изменение вводимых оператором данных, температуры окружающей среды и других условий эксплуатации, обеспечивая стабильные и надежные результаты.

How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

From laboratory benches to busy manufacturing facilities and commercial fueling stations, industrial pressure regulators play a crucial role in ensuring fluids are contained and transferred under optimal pressures. If pressure cannot be properly controlled in these applications, test results may be invalidated, processes may be disrupted, equipment may be damaged, and personnel may be put at risk. You need to know the regulators in your system will consistently and accurately maintain pressure levels over extended operating lifespans—all without requiring frequent maintenance, repair, or replacement.
Swagelok pressure regulators provide the consistent, accurate, and lasting performance needed to operate fluid systems safely, reliably, and cost-effectively.
Learn How Regulators Perform
Swagelok has advisors on fluid systems located at authorized sales and service centers around the world to provide local support in choosing between a spring-loaded, a dome-loaded, or one of the many other available regulator configurations. These advisors can also help diagnose regulator problems and customize and build fluid systems that include regulators such as a gas distribution system.
Find out more about these services as well as related training classes available from Swagelok