Manifolds — Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- 316 acero inoxidable
- 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
- Cinco válvulas
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Manifolds — Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación — 5 válvulas, Obturador esférico
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-V5NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V5NBF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-VB5NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra
Product Availability by Store Location
Hours