Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945 — Modelo Recto
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945 — Modelo Recto
Cuerpo de acero inox. 316 mecanizado en frío con conexiones de alta presión permite presiones de servicio hasta 3102 bar (45.000 psig).
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-410-FP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-445-FP | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Hembra Paralela | 9/16-18 pulg. | Rosca Hembra Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-645-FP | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Hembra Paralela | 3/4-16 pulg. | Rosca Hembra Paralela | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.