Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho — Rectos
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Conectores macho — Rectos
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.
Accesorios Ultra-Torr para servicio de vacío:
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-16-UT-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-1-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-2-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-2-UT-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-6-UT-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-6-UT-1-4BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-8-UT-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
SS-8-UT-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.