text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
6MO-400-C 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
6MO-810-C 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
B-100-C Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
B-1010-C Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
B-200-C Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
B-400-C Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
B-600-C Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
B-810-C Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-400-C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.