시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
플라스틱 튜빙용 코넥터
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 황동 |
연결구 1 크기 | 1/8인치 |
연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
연결구 재질 | 황동 |
호스 크기 | 3/16인치 |
eClass (4.1) | 37030701 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 27302103 |
eClass (6.1) | 27302103 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-5-HC-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-10-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-A-1211 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-A-1611 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-A-201 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-6MTA | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.