溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — ティー型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — ティー型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。
Racores para soldar Ultra alta pureza e industriales:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | Acero inoxidable 316L | 3/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | 3/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Просмотр изделия |
316L-12MTB7-3 | Acero inoxidable 316L | 12 mm | Soldadura de tubo a tope | 12 mm | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-12TB7-3 | Acero inoxidable 316L | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-4-ATW-3 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Просмотр изделия |
316L-4TB7-3 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-4TB7-3P | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-6MTB7-3 | Acero inoxidable 316L | 6 mm | Soldadura de tubo a tope | 6 mm | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-6TB7-3 | Acero inoxidable 316L | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-8-ATW-3 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | 1/2 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3-8-4 | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
316L-8TB7-3P | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。