コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ — Rectos
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-440-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión 1/4 pulg. NPT macho SS-44M-A-200 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-44M-A-400 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-44M-A-441 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca macho alta presión 1/4 pulg. Adaptador a tubo conificado -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-440-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión 1/4 pulg. Racor Swagelok® de alta presión
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間