카탈로그
용접 피팅 — 용접 어댑터 — 직선형
다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다.
Racores para soldar Ultra alta pureza e industriales:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MPW-A-8TSW | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 제품 보기 |
SS-16-MPW-A-8TSW | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 제품 보기 |
SS-8-MPW-A-6TSW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 제품 보기 |
SS-8-MPW-A-8TSW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 제품 보기 |
SS-8-MTW-A-4TSW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.