Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords à souder — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Raccords à souder — Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR:
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-6-DF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | Afficher le produit |
SS-4-WVCR-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-6-DF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | Afficher le produit |
SS-8-WVCR-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.