Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы штока
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Быстроразъемные соединения — Запасные части и вспомогательное оборудование — Протекторы штока
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Enchufes rápidos Series QC QF QM y QTM
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-SP | Latón | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC4-SP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC6-SP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QC8-SP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF4-SP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-QF8-SP | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.