text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Rectos

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-MD-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-MD-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-MD-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-MD-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-MD-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-MD-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-MD-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.