파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 파이프 플러그
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.