카탈로그
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | 제품 보기 |
SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.