Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Catalogues
Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión | - | - | Afficher le produit |
SS-6FK-NFSET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión | - | - | Afficher le produit |
SS-8FK-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Juegos de Tuercas y Férulas Swagelok® de Media presión | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.