Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles — Rectos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6-VCO-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCO-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. NPT macho SS-8-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-8-VCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho SS-8-VCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-VCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 316L-4-VCO-1A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope SS-12-VCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho SS-12-VCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® SS-16-VCO-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-VCO-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. NPT macho SS-4-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCO-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. NPT macho SS-4-VCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho SS-4-VCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-4-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - SS-4-VCO-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-VCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-VCO-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 6 mm Racor Swagelok® SS-4-VCO-1-6ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-8-VCO-1-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® - - -
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs mâles — Codos de 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCO-9P-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-8-VCO-2-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho SS-4-VCO-2-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho SS-4-VCO-9-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8-VCO-9-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires