text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands — Short Glands

Please select options to configure your product to see prices or add it to your cart.
Clear All
Clear All

Catalogs

VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands — Short Glands
Short VCR® gland supports compact, high-purity face seal connections in tight spaces—ideal for semiconductor and vacuum-grade assemblies.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
316L-4-VCR-3AS Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope View Product
316L-8-VCR-3AS Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope View Product
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P Acero Inox. 316L VAR 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-2-VCR-3S-2TB7 Acero inox. 316L VAR 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-2-VCR-3S-2TB7P Acero inox. 316L VAR 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-2TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-2TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB3 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB3P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 8 mm Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 10 mm Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 12 mm Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-4TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB3 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB3P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld View Product
HC22-4-VCR-3S-4TB2 Alloy C-22 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
SS-4-VCR-3-.50LG 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld View Product
SS-4-VCR-3-.75LG 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.