text.skipToContent text.skipToNavigation
Kugelhahn aus Edelstahl von Swagelok

Swagelok®-Ventile

Die Ventile von Swagelok sind bekannt für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb in kritischen Industrieanwendungen, da sie eine zuverlässige Durchflussregulierung über große Druck- und Temperaturbereiche sowie bei verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglichen.

Ventile anzeigen

Swagelok-Ventile sind für ihre Konstruktionsqualität und Langlebigkeit bekannt—das Ergebnis sorgfältig kontrollierter Materialbeschaffungs- und Fertigungsprozesse. Sie funktionieren auch nach jahrelangem Betrieb in anspruchsvollen Anwendungsumgebungen zuverlässig. Um unsere hohen Qualitätsstandards zu erfüllen, wird jedes von uns hergestellte Ventil einem strengen Prüfverfahren unterzogen. So können Sie sich sicher sein, dass unsere Ventile die für Ihre Anwendungssituation erforderliche Leistung dauerhaft gewährleisten.

Die Ventile von Swagelok sind erhältlich:

  • mit einer Vielzahl an Endanschlüssen, einschließlich prüflehrenfähiger Swagelok-Rohrverschraubungen.
  • in vielen unterschiedlichen Werkstoffen für höchste Produktkompatibilität hinsichtlich Betriebsumgebungen und Prozessflüssigkeiten.
  • mit Standard- und speziellen Reinigungsoptionen für ultrahochreine Anwendungen sowie mit entsprechenden Zertifizierungen des American Petroleum Institute (API) für geringe Emissionen.

Wir bieten Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Ventile für Ihre Anwendungs-, Installations- und Wartungsanforderungen Schulungen und stehen Ihnen bei allen Fragen oder Problemen mit unserem >weltweiten Netzwerk aus nahezu 200 autorisierten Vertriebs- und Servicezentren weltweit zur Seite.

Sehen Sie sich unsere Videoreihe zum Thema Ventile an

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl von Ventilen oder Ihrem Systembetrieb?

Categorías de Válvulas

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Válvulas para interfaz de proceso (DBB)

Asegure una transición suave de la tubería de proceso a la instrumentación en espacios reducidos al mismo tiempo que minimiza los puntos de fuga.

Ventile—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Kugelhahn der Serie 60 von Swagelok

Ventile

Swagelok bietet eine Vielzahl von Ventilen für den Einsatz in industriellen Fluidsystemen, darunter Kugelhähne, Faltenbalgventile, Rückschlagventile, Membranventile, Dosierventile, Nadelventile, Prozesskopplungsventile, Kükenhähne, Schnellkupplungen und Überströmventile. So haben Kunden stets Zugang zu den von ihnen benötigten Produktlösungen, um eine zuverlässige Durchflusskontrolle in ihren Systemen sicherzustellen.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.