용접 피팅 — 소켓 용접 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-TSW-9 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-TSW-9 Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-TSW-9 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-TSW-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT macho SS-4-TSW-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT hembra SS-6-TSW-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT macho SS-6-TSW-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-6-TSW-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-TSW-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. NPT macho SS-8-TSW-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. NPT hembra SS-8-TSW-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/8 pulg. NPT hembra SS-16-TSW-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-TSW-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. NPT hembra -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-TSW-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-6-TSW-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-TSW-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간