시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
전위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 황동 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 3/4인치 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141712 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
2507-403-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
2507-603-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
2507-813-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
825-403-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-1013-1 | Latón | 5/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-103-1 | Latón | 1/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-10M3-1 | Latón | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-12M3-1 | Latón | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1413-1 | Latón | 7/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-1613-1 | Latón | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-1813-1 | Latón | 1 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-203-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-403-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-4M3-1 | Latón | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-603-1 | Latón | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-6M3-1 | Latón | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-813-1 | Latón | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
B-8M3-1 | Latón | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
HC-203-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-403-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-603-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-813-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
INC-403-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
M-203-1 | Aleación 400/R-405 | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
M-403-1 | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
M-603-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
M-813-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1013-1 | Nilón | 5/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-103-1 | Nilón | 1/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-10M3-1 | Nilón | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1213-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-12M3-1 | Nilón | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1613-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-203-1 | Nilón | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-403-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-4M3-1 | Nilón | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-603-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-6M3-1 | Nilón | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-813-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-8M3-1 | Nilón | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
S-1213-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
S-1613-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1013-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M3-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M3-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1413-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M3-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M3-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-103-1 | PTFE | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-603-1 | PTFE | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.