|
Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/4 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 16,7 pulg. (42,4 cm) de longitud
Referencia #: SS-4BHT-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguera de PTFE serie TLas aplicaciones con requisitos de compatibilidad química o disipación de cargas estáticas pueden ser más flexibles con la manguera Swagelok con ánima lisa de PTFE. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/4 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 16,7 pulg. (42,4 cm) de longitud
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera de PTFE serie T
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Especificaciones
SS-4BHT-18 — Manguera de PTFE con malla de Acero inox., 1/4 pulg. adaptadores a tubo de Acero inox., 16,7 pulg. (42,4 cm) de longitud
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | PTFE |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Longitud de la Manguera | 42,4 cm (16,7 pulg.) |
| Tamaño de la Manguera | 1/4 pulg. |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 450 (232) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110201 |
| eClass (5.1.4) | 37110201 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。