text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok (Serie QF8)

Код изделия: SS-QF8-B-600

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 26,0 — при соединении со штоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok (Serie QF8)

Код изделия: SS-QF8-B-600
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

SS-QF8-B-600 — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. Swagelok (Serie QF8)

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 3/8 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 26,0 — при соединении со штоком
Смазка Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца фторуглерод FKM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C
Серия QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.