text.skipToContent text.skipToNavigation

In-Line-Filter, Edelstahl, ganz verschweißt, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung, Filterelement 2 µm

Art.-Nr.: SS-6FW-MM-2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 6 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Merkmal Filterelement 2 Micron Porengröße
Filterelementgröße 2 Micron
Maximale Temperatur °F (°C) 900 (482)
Minimum-Temperatur °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
eClass (10.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Geschweißte Inline-Filter

Entfernen Sie Partikelschadstoffe in Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen auf begrenztem Raum (Inline) oder mit Swagelok-Filtern, die gewartet werden können, während sie am System befestigt sind (T-Filter).

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

In-Line-Filter, Edelstahl, ganz verschweißt, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung, Filterelement 2 µm

Art.-Nr.: SS-6FW-MM-2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Geschweißte Inline-Filter
Entfernen Sie Partikelschadstoffe in Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen auf begrenztem Raum (Inline) oder mit Swagelok-Filtern, die gewartet werden können, während sie am System befestigt sind (T-Filter).

Technische Daten

SS-6FW-MM-2 — In-Line-Filter, Edelstahl, ganz verschweißt, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung, Filterelement 2 µm

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 6 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Merkmal Filterelement 2 Micron Porengröße
Filterelementgröße 2 Micron
Maximale Temperatur °F (°C) 900 (482)
Minimum-Temperatur °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
eClass (10.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-4FW-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4FW-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4FW2-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg Male NPT 1/4 in. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4FW2-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-4FW4-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4FW4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4FW4-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4FW5-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4FW5-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4FW5-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-4FW-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4FWS-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-4FWS-VCR-05 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Produkt anzeigen
SS-4FW-VCR-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Produkt anzeigen
SS-4FW-VCR-7 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Produkt anzeigen
SS-6FW-MM-15 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6FW-MM-7 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen
SS-6FWS-MM-05 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.