Resultados de la búsqueda de "dos"
¿Está buscando listados de productos relacionados con: dos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Gas Natural
A Bordo del Vehículo Swagelok tiene disponibles componentes de alta calidad para aplicaciones de gas natural en vehículos que cumplen con las certificaciones ECE-R110 y NGV 3.1. Europa / ECE-R110 Válvulas Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas de Bola Serie AFS (en alemán) Aprobación de T...
-
Construcción Naval
Aprobación de Tipo American Bureau of Shipping (ABS) para Racores Adaptadores a Brida (en inglés) Aprobación de Tipo American Bureau of Shipping (ABS) para Racores para Tubo (en inglés) Certificado de Aprobación de Tipo Bureau Veritas (Marítimo) (en inglés) Aprobación de Tipo Det Norske Ver...
-
Tipos de Corrosión
Para encontrar una solución sobre los materiales adecuados hay que empezar por el origen del problema. > Vea y descargue una versión fácil de imprimir de la Guía de selección de materiales. Hable con un asesor fiable Consulte Servicios expertos Corrosión General (Uniforme) El tipo de co...
-
Superioridad de los Racores para Tubo
La Superioridad del Racor Swagelok La combinación de nuestro probado diseño, excelencia en fabricación y materia prima superior, aseguran que cada racor Swagelok satisface las más altas expectativas de nuestros clientes. Cuando están bien instalados, los racores para tubo de sujeción mecánica de do...
-
Configurador MPC
Configurador de Componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC) El Configurador MPC es una herramienta interactiva para construir y ensamblar diseños modulares en miniatura en cumplimiento de ANSI/ISA 76.00.02 de forma previa al proceso de compra. Lea las Preguntas Frecuentes del Configu...
-
Guía de selección de materiales
Una plataforma marítima puede tener cerca de 15.000 metros de tubo, más de 20.000 componentes para sistemas de fluidos, no menos de 10.000 racores, y unas 8.000 conexiones mecánicas. No es de extrañar que elegir un material no sea fácil. En realidad, hay mucho en qué pensar al especificar materi...
-
Generador de Curvas de Caudal de Reguladores
Bienvenido al Generador de Curvas de Caudal para los Reguladores Swagelok. Esta herramienta le ofrecerá útiles gráficos basados en una serie de parámetros especificados por el usuario para los reguladores serie RHPS. Enlace a la herramienta Generador de curva de flujo del regulado Lo que la ...
-
Manual del Racor para Tubo y Guía de Instalación
Desde 1947, los profesionales de la industria han construido sistemas de fluidos de pequeño diámetro fiables con racores para tubo Swagelok ® y tubo de alta calidad . Ellos saben que, cuando se instalan correctamente, estos sistemas son fiables para transferir líquidos o gases de forma segura y ...
-
Metales resistentes a la corrosión
Comprenda los materiales disponibles para ayudar a controlar los muchos tipos de corrosión.. > Vea y descargue una versión fácil de imprimir de la Guía de selección de materiales Aprende más sobre la Formación en Ciencias de los materiales Hable con un asesor fiable Consulte Servicios exp...
-
Entender los Requisitos
Los componentes Swagelok para sistemas de fluidos hechos de 316/316L o de aleaciones especiales, están disponibles como productos que cumplen los requisitos de la normativa NACE MR0175/ISO 15156 sobre gases sulfurosos. Las válvulas y racores de aleaciones 6HN (UNS N08367) y 2507 están disponibles e...