용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-8-ATW-3 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-4TB7-3P Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-6MTB7-3 Acero inoxidable 316L 6 mm Soldadura de tubo a tope 6 mm Soldadura de tubo a tope 316L-6TB7-3 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12MTB7-3 Acero inoxidable 316L 12 mm Soldadura de tubo a tope 12 mm Soldadura de tubo a tope 316L-4TB7-3 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-3P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12-ATW-3 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-12TB7-3 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-3 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-8TB7-3 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-3-8-4 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-12-ATW-9 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-12TB7-9 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-9P Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-9 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-4TB7-9 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-6TB7-9 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-9 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-8TB7-6-4 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-8TB7-6-4P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-8TB7-6-6 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-6-8P Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-6TB7-6-4 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-12TB7-6-8 Acero inoxidable 316L 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-16TB7-6-8 Acero inoxidable 316L 1 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 316L-4-ATW-6-400 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 1/4 pulg. Racor Swagelok® 316L-6-ATW-6-600 Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 3/8 pulg. Racor Swagelok® -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-4TB7-4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간