Tubo y Accesorios para Tubo — Sistema de Soporte
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Sistema de Soporte — Placa Soldada
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S3-WP Acero inoxidable 304 - 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud - 304-S6-WP Acero inoxidable 304 - 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud - 304-S5-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - 304-S1-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Placa soldada larga
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S3-WPE Acero inoxidable 304 - 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud - 304-S6-WPE Acero inoxidable 304 - 116 mm (4,57 pulg.) de Longitud - 304-S5-WPE Acero inoxidable 304 - 100 mm (3,94 pulg.) de Longitud - 304-S1-WPE Acero inoxidable 304 - 64,0 mm (2,52 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Placa Soldada para Conjunto Doble
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгиба304-S1T-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - 304-S3T-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - -
Sistema de Soporte — Tuercas de Montante
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаSS-S0-SN Acero inoxidable 316 - - - S-S0-SN Acero al carbono - - - -
Sistema de Soporte — Tuerca de Raíl
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаНаруж. диам. трубкиДлинаРадиус изгибаSS-S0-RN CF8M - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов