니들 및 미터링 밸브 — 미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
니들 및 미터링 밸브 — 미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈 — Modelo Recto, Medio Caudal
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-6MG-MM Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® B-4MG Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-2MG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-2MG4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-2MG-MH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-31RF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-31RS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-31RS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4MG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4MG2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4MG-MH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4MG-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6MG-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6MG-MM-MH Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-MGVR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-MGVR4-MH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6MG-MM-BU Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® -
니들 및 미터링 밸브 — 미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈 — Modelo en ángulo, Bajo caudal
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-SS1-A Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® B-SS2-A Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SM2-S2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SS1-A Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-SS2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
니들 및 미터링 밸브 — 미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈 — Modelo Doble, Bajo caudal
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-SS2-D Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® -
니들 및 미터링 밸브 — 미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈 — Modelo en ángulo, Caudal medio
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-2MA Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-2MA4 Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-2MA Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-31RS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4MA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4MA2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6MA-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4MA-MH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
니들 및 미터링 밸브 — 미터링 밸브, S, M 및 31 시리즈 — Modelo Recto, Bajo caudal
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-SS4 Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-SS4-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-SS1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-SS1-VH Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-SS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SS2-VH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SS3MM Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® SS-SS4-VH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-SS6MM-VH Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-SVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho SS-SVR4-VH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SVR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-SS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® B-SS6MM Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® B-SS2 Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간