용접 피팅 — 용접 어댑터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MPW-A-6TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MPW-A-8TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería a tope 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-MTW-A-4TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간