ベローズ・シール・バルブ — 一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/4~3/4 インチ(6~12 mm)
- –62~482°C
- 316ステンレス鋼、真ちゅう、合金400
- 1.03~6.89 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
벨로우즈 밸브 — 일반 서비스용 벨로우즈 밸브, B 및 H 시리즈 — Modelo Recto, con Actuador
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-6BK-MM-1C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK-MM-1O Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK-TW-1C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-8BK-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-1O Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-VCR-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BK-VCRVP-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6BK-1O Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-12BK-MM-1C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-4BK-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BK-1O Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-10BK-MM-1C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® SS-4BK-V51-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-V51-1CM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-VCR-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6BK-1C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-VCR-1O Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR -
ベローズ・シール・バルブ — 一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ — Modelo Recto, Actuación Manual
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4BG-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BK-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4BK-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BRG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BW-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-4H Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4H2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4H4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-4H-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. - SS-4H-TH3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Extensión de Tubo 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-4H-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4H-V13 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) VCR hembra, Soldado por encastre SS-4H-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado a tope SS-4H-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6BG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BG-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6BW Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-6H-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-8BG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-12BG-MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® SS-2H Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. - SS-2H2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-4BG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BG-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BKT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BKT-V51 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-8BG-TW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8BG-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8BK-VCR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-8BW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간