text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(グリーン)

型番: SS-QC4-B-400K3

仕様

属性
에어 유입 0.3 cm3
몸체 재질 316 ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1/4 インチ
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
CV 최대 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 フルオロカーボンFKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
실온에서의 체결된 압력 등급 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
시리즈 QC4
특수 슬리브 キー付きスリーブ(グリーン)
누출 0.3 cm3
테스트 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(グリーン)

型番: SS-QC4-B-400K3
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

몸체
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

仕様

SS-QC4-B-400K3 — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、キー(グリーン)

属性
에어 유입 0.3 cm3
몸체 재질 316 ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1/4 インチ
연결구 1 종류 Swagelok®チューブ継手
CV 최대 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 フルオロカーボンFKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃
실온에서의 체결된 압력 등급 3000 PSIG @ 70°F/206 BAR @ 21℃
실온에서의 비체결된 압력 등급 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
시리즈 QC4
특수 슬리브 キー付きスリーブ(グリーン)
누출 0.3 cm3
테스트 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC8-B-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-B-810K5 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-B-8FT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ - - 製品を見る
SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。