カタログ
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Connecteurs mâles — Droits
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura automática de tubo | 製品を見る |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 製品を見る |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | 製品を見る |
| SS-12-VCR-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-16-VCR-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-2-VCR-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-00032 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho Paralela con Junta tórica | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela con Junta tórica | 製品を見る |
| SS-4-VCR-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-4-VCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-4-VCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-4-VCR-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 6 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-4-VCR-6-8M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 8 mm | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1-01081 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho Paralela con Junta tórica | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | NPT macho | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 製品を見る |
| SS-8-VCR-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-8-VCR-6-600 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
| SS-8-VCR-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。