Medium-Pressure Tube Fittings — Male Connectors — Straights
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Medium-Pressure Tube Fittings — Male Connectors — Straights
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-4FK0-1-4MP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | Macho con Cono y Rosca de Media Presión | Afficher le produit |
| SS-4FK0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6FK0-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6FK0-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 3/8 pulg. | NPT Macho | Afficher le produit |
| SS-6FK0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
| SS-6FK0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | NPT Hembra | Afficher le produit |
| SS-8FK0-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.