text.skipToContent text.skipToNavigation
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手(FKシリーズ)

Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズを使用すると、オイル/ガス探査、研究開発システム、水素市場といった過酷なアプリケーションにおける流体システムの信頼性を向上させることができます。FKシリーズ継手は、流体の取り扱いやガス・シール・アプリケーションなどの高度なシステムにおいて、信頼性が高く、漏れの無い接続を実現します。

すべてのミディアム・プレッシャー・チューブ継手を見る

Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、コーン&スレッド継手に比べて最短で1/5の時間で取り付けることが可能なため、取り付け時間、取り付けやメンテナンスのコストを削減することができます。FKシリーズ継手は振動に強く、137.8 MPaまでのアプリケーションにおいて流体がガスの場合でも漏れなくシールするため、高圧下での確実な接続が求められる過酷な環境における使用に適しています。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは信頼性が高く効率的に取り付けることができ、作業員や環境を保護しながら、過酷なアプリケーションにおいて優れたパフォーマンスを発揮します。FKシリーズ継手は、水素アプリケーション (最高使用圧力:70.0 MPa)向けのEC-79認証を取得しており、めす継手ボディおよび部品装着カートリッジからなるシンプルな構造を特徴としています。このカートリッジには、おすナット、フロント・フェルールおよびバック・フェルール(色で識別可能)があらかじめ装着されており、フェルールの向きが正しく維持された状態で、標準的な工具で取り付けることが可能です。 316 ステンレス鋼(加工硬化処理)製のボディにより、軽量かつ省スペースのソリューションを実現します。FKシリーズ継手には、NACE MR0175/ISO15156に準拠した製品もあります。

専門スタッフに相談する

Categorías de Accesorios de Media Presión

Conectores hembra

Conectores hembra

Cree conexiones seguras con conectores hembra para racores para tubo, diseñados para recibir y sujetar los conectores macho.

Conectores macho

Conectores macho

Construya conexiones sin fugas en instrumentación de procesos y aplicaciones industriales con conectores macho para tubo de media presión. 

Pasamuros

Pasamuros

Haga transferencias fiables de fluidos con un pasamuros diseñado específicamente para el paso de una conexión a tubo a través de un panel o tabique de acero.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Juegos de tuercas y férulas y galgas de inspección de media presión para racores para tubo. 

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Presurice los sistemas de fluidos tapando las conexiones de media presión o tapando los puertos.

Uniones

Uniones

Combine fácilmente el tubo con un codo, una te o una unión recta, disponible en acero inoxidable 316 para los racores para tubo de media presión.

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカタログ

FKシリーズ継手のボディは316ステンレス鋼(加工硬化処理)製で、軽量かつコンパクトなデザインを採用しており、ニーズに合わせてストレート型、エルボー型、ティー型から選ぶことができます。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)

Observe y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios de cono y rosca.

Compare los Accesorios

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

agi industries
agi industries

Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.

transporte del hidrógeno
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables.

operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar

Vea cómo Swagelok ayudó a un operador petrolero a reducir el tiempo de instalación y a mejorar el rendimiento general, cambiando las conexiones de cono y rosca existentes por los racores Swagelok serie FK.

empa y Swagelok colaboran en el transporte de hidrógeno utilizando racores FK
La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno

Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los racores Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de los racores serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.

Conjunto preensamblado de racor para tubo de media presión serie FK

Racores para Tubo de Media Presión Serie FK

Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diario, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida. Los racores serie FK pueden reducir los costes de mantenimiento y ofrecer una alta fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema cuando se siguen los procesos de montaje adecuados. Estos racores también pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de fugas, así como a mejorar la seguridad general protegiendo su sistema contra la corrosión.

Vea cómo construir sistemas de fluidos críticos más productivos con los racores serie FK

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.