text.skipToContent text.skipToNavigation

Thermoplastikschlauch — Endanschlüsse — Verbinder für Thermoplastikschlauch

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Thermoplastikschlauch — Endanschlüsse — Verbinder für Thermoplastikschlauch
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-TP12-TA12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP16-TA16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP4-AS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - Ver producto
SS-TP4-PM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-TP4-SL4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-TP4-TA4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP4-TM6 Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP6-TA6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-TP8-AS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° - - Ver producto
SS-TP8-PM8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-TP8-SL8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
S-TP8-TA8 Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.