Catalogs
Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series — Straight Pattern, Vee Stem
Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.
Accesorios, Tubo y Válvulas y Herramientas para media y alta presión
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/4 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | View Product |
| NVT4H1VM60 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | View Product |
| NVT4H1VY30 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | View Product |
| NVT4M1VA20 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 1/4 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | View Product |
| NVT4N1VG15 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| NVT6M1VA20 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | 3/8 pulg. | Conexión Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | View Product |
| NVT8FK1VB20 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | 1/2 pulg. | Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión | View Product |
| NVT8N1VB15 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| NVT9H1VM60 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | View Product |
| NVT9H1VY30 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female High-Pressure Coned and Threaded Connection | View Product |
| NVT9M1VB20 | 316 Stainless Steel | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 9/16 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.