Swagelok® Polyethylene Core Hose
Swagelok's polyethylene core hose is FDA compliant, key for use in food, dairy, and water applications.
Contact a Specialist to Learn MoreThe 7P series hose has a polyethylene core material compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51. Internal fiber reinforcement enhances hose pressure rating. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.
Specifications
Materials | Core: Smooth-bore polyethylene Reinforcement: Fiber braid Cover: Non-perforated blue polyurethane End connections: 316 SS |
Nominal Hose Sizes | 1/4 through 1 in. |
Working Pressure | Up to 2750 psig (189 bar) |
Temperature Range | –10 to 150°F (–23 to 65°C) |
End Connections | Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered and parallel fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, universal globe seal, metric female swivel fittings |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.