text.skipToContent text.skipToNavigation
フレキシブル・チューブ

Swagelok® フレキシブル・チューブ

Swagelokフレキシブル・チューブを使用すると、透明性、耐薬品性、高温や低圧に対する回復力が求められるアプリケーションにおいて、流体の安全かつ信頼性の高い移送を行うことができます。

フレキシブル・チューブを見る

耐薬品性に優れたPFAフレキシブル・チューブは、低圧のアプリケーション(最高使用圧力:1.89 MPa)において、Swagelok PFAチューブ継手および金属製Swagelokチューブ継手の両方に取り付けることができます。チューブは半透明のためシステム流体を目視で確認できるほか、内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れています。

Swagelokビニール・チューブ LTシリーズは透明かつソフトで、柔軟性があります。材質はスムーズボア・タイプのポリ塩化ビニール(PVC)です。さまざまな実験用化学薬品を取り扱う場合や、システム流体の目視を必要とするアプリケーションに適しています(最高使用圧力:0.27 MPa)。真空アプリケーション用として、厚肉のチューブも取り揃えています(サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ)。LTシリーズ・チューブは、Swagelokチューブ継手およびメタル・インサートと組み合わせて使用することができます。HCシリーズ・エンド・コネクションを使用すると、現場で軟質プラスチック・チューブやゴム・チューブを容易に取り付けることができます。

フレキシブル・チューブの選定サポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

플렉시블 튜빙 카탈로그

PFA 플렉시블 튜빙

PFA 플렉시블 튜빙

화학적 내성이 있는 반투명 PFA 플렉시블 튜빙은 화학적 호환성이 필요한 곳에 흔히 사용됩니다.

메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

메탈 튜빙, FZ 및 FN 시리즈

투과가 바람직하지 않은 고온 진공 또는 저압 애플리케이션의 요구 조건을 충족하도록 설계된 메탈 튜빙 옵션을 알아보십시오.

비닐 튜빙, LT 시리즈

비닐 튜빙, LT 시리즈

범용 투명 비닐 플렉시블 튜빙은 시스템의 투명성이 필요한 애플리케이션에 적합하며 1/8인치에서 1/2인치의 크기로 공급 가능합니다.

연결구

연결구

Swagelok® 플렉시블 튜빙용 연결구는 1/8~1인치에 이르는 다양한 크기로 공급되며 손쉬운 설치를 지원합니다.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.