text.skipToContent text.skipToNavigation
패스트 루프 모듈(FLM)

Swagelok® 패스트 루프 모듈(FLM)

Swagelok 패스트 루프 모듈은 가장 빠른 응답 시간을 보장하도록 압력 강하를 최소화하면서 탭에서 분석기까지 긴 이송 라인을 취급할 수 있도록 설계되었습니다. Swagelok 패스트 루프 샘플링 시스템에 있는 인터록 핸들은 작업의 부정확한 시퀀싱과 우발적인 작동을 방지하는 데 유용합니다.

전문가에게 문의

Swagelok 패스트 루프 모듈(FLM)은 탭에서 분석기까지 긴 이송 라인과 대유량을 처리하여 온라인 분석기 시스템의 시간 지연을 줄일 수 있도록 설계되었습니다. 분석기 쉘터에 있으며 바이패스 기능을 제공하는 Swagelok FLM은 샘플 시스템을 간단하게 차단하는 동시에 시스템 세정용 퍼지 가스를 주입할 수 있도록 합니다. 그다음, 대유량을 사용하여 필터 부품을 깨끗하게 유지하면서 필터를 통해 샘플을 추출합니다.

시스템에 있는 다른 부품을 방해하지 않으면서 어떤 부품에나 손쉽게 접근할 수 있도록 설계된 Swagelok FLM은 용접 어셈블리를 사용하여 잠재적 누설 지점을 줄이며 직선형 튜빙 구간에서 유격 없는 피팅을 제공합니다.

Swagelok FLM에는 바이패스로 흐름 방향을 전환하여 유지보수 도중 샘플 시스템과 분석기를 격리하는 볼 밸브 두 개가 있습니다. 이 바이패스 밸브는 패스트 루프를 통해 바이패스 지점에서 샘플을 신선하게 유지함으로써 유량을 유지합니다. 또한, 혁신적인 인터록 핸들 시스템으로 밸브의 동시 작동이 가능하며, 개별 밸브 몸체 내의 패킹 조절도 지원합니다. 일부 구성에서는 배수 밸브와 퍼지 밸브를 바이패스 밸브 내에 고정하여, 시스템이 샘플 모드일 때 배수 또는 퍼지 라인이 열릴 가능성을 없앱니다. 모든 핸들을 제자리에 고정하여 우발적인 작동 가능성을 없앨 수 있습니다.

패스트 루프 샘플링 시스템

샘플 이송 라인은 일반적으로 30미터 이상의 튜빙 또는 파이프로 구성되며, 새로운 샘플이 분석기에 전달되도록 보장하려면 대량의 퍼지가 필요합니다. 샘플 탭에서 분석기 쉘터까지 유동에 1분 이하가 걸리는 것이 이상적입니다. 이송 라인의 튜빙 또는 파이프 크기뿐 아니라 실제 이송 거리에 따라, 유량은 최대 2548 std L/h(90 std ft3/h)에 이를 수 있습니다.

샘플 낭비 최소화

패스트 루프 시스템 전용으로 설계된 바이패스 필터를 통해 FLM에서 대유량을 제공할 수 있습니다. 이 필터는 샘플 유량의 대부분을 바이패스하고 이차 이송 라인을 통해 공정 라인으로 되돌려 보냅니다. 이 바이패스 루프를 통해 대유량을 발생시키려면, 반환 지점이 추출 지점보다 낮은 압력이어야 합니다. 대부분의 Swagelok FLM 구성은 온라인 분석기로부터 플레어(flare) 또는 배출 지점까지 지속적인 유량이 송출되는 일이 없도록 분석기에서 샘플을 회수하는 라인을 제공합니다.

수격 현상 거의 해소

대유량 액체 라인에서 밸브를 닫으면 수격 현상이라 불리는 급격한 압력 상승이 발생하며, 이로 인해 시스템 부품이 손상될 수 있습니다. Swagelok FLM은 전체 차단이 불가능한 구조이므로 수격 현상이 발생할 가능성이 없습니다. 바이패스 밸브는 밸브 하나만 작동할 가능성이 없도록 동시에 작동합니다. 3-way 밸브 구조를 통해 작동 중 유량이 일시적으로 차단되는 대신, 샘플 모드에서 바이패스 모드로 점진적으로 전환됩니다.

모든 Swagelok 샘플링 비디오 보기

패스트 루프 모듈(FLM) 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.