text.skipToContent text.skipToNavigation
予備締め付けツール

スウェージロックの予備締め付けツール

Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。

詳細について問い合わせる

予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。

予備締め付けツールの使用方法を見る

専門スタッフに相談する

페럴 장착기 카테고리

대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈

대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈

Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 장착(preswage)할 수 있도록 설계된 Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)에 대해 자세히 알아보십시오.

멀티-헤드 페럴 장착기, MHSU 시리즈

멀티-헤드 페럴 장착기, MHSU 시리즈

Swagelok® hydraulic swaging units reduce assembly and installation time and operator error by preswaging ferrules onto tubing prior to assembly.

수동 페럴 장착기

수동 페럴 장착기

수동 페럴 장착기는 공간이 협소한 곳에서 튜브 피팅을 설치할 수 있도록 다양한 크기로 공급됩니다.

予備締め付けツールのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する
Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する

Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用してフェルールをチューブに予備締めする方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Green Alternative Systems gauge
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time – which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。