Испаряющие редукторы давления Swagelok® с паровым обогревом
Регуляторы с паровым нагревом серии KSV предусматривают испарение жидких проб и предварительный нагрев газовых проб.
Помощь с выбором регуляторовИспаряющие редукторы давления Swagelok с паровым обогревом эффективно работают с жидкими и газовыми пробами, не допуская образования конденсата. Конструкция адаптируется к изменениям пользовательских данных, температуры окружающей среды и прочих условий эксплуатации. Регулятор серии KSV обеспечивает надежную работу, и сертифицирован для использования в критических и опасных средах.
Основные характеристики регулятора серии KSV
- Гофрированная неперфорированная диафрагма
- Мембранное уплотнение «металл-металл»
- Малый внутренний объем
Технические характеристики
Максимальное давление на входе | 3600 psig (248 бар ман) |
Диапазоны регулирования давления | 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман) |
Коэффициент расхода (Cv) | 0,06 или 0,20 |
Максимальное давление и температура пара | 650 psig (44,7 бар ман) и 500°F (260°C) |
Максимальная рабочая температура | 392°F (200°C) |
Каталоги испаряющих редукторов давления с паровым нагревом
Найдите исчерпывающие сведения об испаряющем редукторе с паровым обогревом, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораРесурсы о регуляторах Swagelok

Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.