Quick Connects — Instrumentation Quick Connects
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 12 mm)
- –50°F (–45°C) to 500°F (260°C)
- 316 stainless steel, brass
- 150 psig (10.3 bar) to 3000 psig (206 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — Corps
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - -
Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — Tiges DESO
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC6-D-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - B-QC8-D-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC6-D-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC8-D-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-D-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-D-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-DC-6HC Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord de flexible - - SS-QC8-D-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-D-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-D-810K1 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-D-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC8-D-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QC8-D-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC4-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-D-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC8-D-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-D-4PMKZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-D-400KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - SS-QC4-D-4PFKZ Acier inoxydable 316 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges DESO, passage de cloison
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-D1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-D1-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-D1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-D1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges SESO, passage de cloison
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-S1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S1-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Corps plein débit
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC4-B-400MB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Tiges
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-QC4-S-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-S-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-S-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-S-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC6-S-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-S-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-QC6-S-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC8-S-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-S-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-S-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - SS-QC8-S-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-S-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-S-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - SS-QC4-S-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-QC4-S-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-QC4-S-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-QC4-S-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - B-QC4-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC4-S-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S-400K1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC6-S-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - B-QC6-S-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-QC6-S-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos para instrumentación — Corps pour passage de cloison
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-QC6-B1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-B1-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC8-B1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-6M0K3 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC6-B1-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC4-B1-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - B-QC6-B1-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-QC4-B1-400KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - -
Product Availability by Store Location
Hours