text.skipToContent text.skipToNavigation
Lubrifiant pour filetage Pure Goop

Lubrifiants Swagelok®

Le lubrifiant pour filetage Goop™ de Swagelok facilite l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages, réduisant ainsi le temps consacré à l’installation.

Afficher les lubrifiants

Notre large gamme de lubrifiants pour filetages Goop™ accélère et simplifie l’assemblage de raccordements étanches. Les lubrifiants pour filetages Goop Swagelok sont disponibles sous des formes à base d’huile, d’halogénocarbone ou de fluorosilicone. On peut les utiliser avec des matériaux divers et dans toutes sortes d’applications, y compris dans des systèmes sous vide.

  • Le lubrifiant pour filetage à base d’huile Silver Goop s’utilise avec l’acier inoxydable et les alliages haute température. Il empêche l’usure par frottements, contient un agent anti-grippage non fusible, réduit le couple exercé sur les pièces filetées et reste en place entre les surfaces de contact.
  • Le lubrifiant pour filetage à base d’halocarbure s’utilise avec le titane, l’acier inoxydable, l’acier et les alliages à base de nickel. Résistant à l’usure par frottements et à l’humidité, il est chimiquement non réactif avec de nombreux matériaux.
  • Le lubrifiant pour filetage à base d’huile Blue Goop s’utilise avec l’acier inoxydable, le titane, l’aluminium et les alliages de nickel. Il résiste à l’usure par frottements et aux lavages à grande eau qui n’altèrent pas sa couleur bleu foncé.
  • Le lubrifiant pour filetage à base de fluorosilicone Vac Goop s’utilise sur les filetages, joints toriques, joints d’étanchéité en verre et parties en métal des systèmes sous vide. Résistant à l’usure par frottements et chimiquement non réactif avec de nombreux matériaux, il se caractérise par une pression de vapeur très faible et limite les problèmes de dégazage.

Vous avez des questions sur les lubrifiants pour filetage ?

Contacter des spécialistes locaux

Lubricant Categories

Thread Lubricants

Thread Lubricants

Browse thread lubricants that ease assembly of leak-tight connections for a variety of metals and alloys.

Catalogues des lubrifiants

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de détection des fuites Swagelok

Services de détection des fuites de gaz comprimé

Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.

En savoir plus sur les services de détection des fuites

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection des fuites de gaz comprimé Swagelok
Études de cas sur la détection des fuites

Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Réparation des fuites dans des systèmes fluides
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Des fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities

Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.